PCB基盤に接続するプレスフィット端子
3 mmの超低背型
2メートルでPCIe® 3.0 以上の速度に対応
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxリボンケーブル
PCBボードに直接プレスフィットするハイスピードで低コストの直接接続ケーブル。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
DCH
2.00 mmハイスピード プレスフィットTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
2.00 mm (.0787")ピッチ
30 AWG Twinaxケーブル
高保持、PCBへのプレスフィットターミネーション
3 mmの超低背型