HyperTransport HT3.1パフォーマンスによる優れたシグナルインテグリティ
業界で最も密度の高いI/Oケーブルシステム
堅牢なラッチングシステム
EMI保護に適したシールド設計
ケーブル、コネクター、ケージあり
堅牢な設計
Eye Speed® HD ultra high-density, high-speed cable system with HyperTransport™ HT3.1 performance, designed for rugged applications and EMI protection.
特徴
製品
HDLSP
0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー
特徴
業界で最も密度の高いI/Oケーブル
1列あたりの極数35、1面あたりのペア数12
32AWG低スキューTwinaxケーブル
堅牢なダイキャスト設計
便利なプールリング
標準の長さ1mおよび2mから選択可能
HDI6
0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度レセプタクル
特徴
テープおよびリールのパッケージ
低背型のライトアングル設計
便利なソルダーチャージ表面実装テール
金めっき製コンタクトも選択可能
4列/2ポートのコンタクト設計
HDC
HDI6/HDLSPシリーズEye Speed® HDハイスピード高密度I/Oシステム向けケージ
特徴
デュアルポートデザイン
4列HDI6コネクター付きメイト
堅牢なダイキャスト構造
堅牢なスクリューダウン式ワンピースケージ
営業へのお問い合わせ
その他のハイスピード アッセンブリー
- SEARAY™ High Density Array Cable Assemblies
- SEARAY™ 0.80 mm Pitch High-Density Array Cable Assemblies
- Q Series® High Speed Ground Plane Cables
- Q Rate® Slim High-Speed Cables & Connectors
- エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー
- PCI Express® Cables and Connectors
- FireFly™光トランシーバー
- Razor Beam™ Self Mating High Speed Rugged Cables
- Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー
- 低コスト同軸
- 直接接続ケーブル
- Eye Speed® I/O Cable Assemblies
- Eye Speed® HD