50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
38 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
堅牢なスクリューダウンのオプション
バーティカルまたはライトアングルのエンドオプション
0.50 mm (.0197")ピッチ
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルは、垂直と直角のオプションをご用意しています。加えて、信頼性を向上させる堅牢なスクリューダウンオプションも提供しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
HLCD - ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
最大100ピン2列設計
堅牢なアプリケーションに適したスクリューダウンのオプションあり
LSHM - 0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
EMI保護のためのシールドオプション
潤滑オプションあり
最大100 I/O
5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
定格電流:最大2.0A
定格電圧:最大160VAC / 226VDC
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
LSHM-S - 0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ
特徴
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
最大100 I/O
5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大2.0A
定格電圧:最大160VAC / 226VDC
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
EMI保護に適したシールド設計
潤滑オプションあり
嵌合時にクリック音あり
営業へのお問い合わせ