14 Gbps (ECDP), 16 Gbps (FEDP) および64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)に対する性能
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
マイクロ 0.50 mm、0.60 mm、0.80 mm ピッチ
カードの厚さ.062"(1.60 mm)
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター
これらのエッジカードケーブルアッセンブリーは、高速化に最適化したパフォーマンスを発揮するEYE SPEED®Twinaxケーブルを備えています。
特徴
製品
HSEC6-DV
特徴
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
ECDP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
ハウジングあり/なしを選択することでコスト節約を実現
Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合
標準メタルラッチングシステムまたはボードロック
30 AWG Eye Speed® Twinaxケーブル
最大14 Gbpsのパフォーマンス
HSEC8-DV
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
カードスロット:.062" (1.60 mm)
パススルーオプションあり (HSEC8-PE)
ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
FEDP
特徴
カードの厚さ.062"(1.60 mm)
堅牢なメタル ラッチングシステム
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
マイクロ0.50 mmピッチ
16 Gbps NRZのパフォーマンス
ディファレンシァル ペア数16
FQSFPやFQSFP-DDと組み合わせると28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4までのパフォーマンス
FCDP-DV
特徴
高密度の2列設計
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
マイクロ0.50 mmピッチ
ディファレンシァル ペア数16
FCDP-RA
特徴
高密度の2列設計
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
マイクロ0.50 mmピッチ
ディファレンシァル ペア数16
GC6RF
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション