HyperTransport HT3.1パフォーマンスによる優れたシグナルインテグリティ
業界で最も密度の高いI/Oケーブルシステム
堅牢なラッチングシステム
EMI保護に適したシールド設計
ケーブル、コネクター、ケージあり
堅牢な設計
HyperTransport™ HT3.1パフォーマンス誇るEYE SPEED®HD超高密度高速ケーブルシステムは、堅牢性が求められるアプリケーションとEMI保護を目的に設計された製品です。
特徴
製品
HDLSP
0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー
特徴
業界で最も密度の高いI/Oケーブル
1列あたりの極数35、1面あたりのペア数12
32AWG低スキューTwinaxケーブル
堅牢なダイキャスト設計
便利なプールリング
標準の長さ1mおよび2mから選択可能
HDI6
0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度レセプタクル
特徴
テープおよびリールのパッケージ
低背型のライトアングル設計
便利なソルダーチャージ表面実装テール
金めっき製コンタクトも選択可能
4列/2ポートのコンタクト設計
HDC
HDI6/HDLSPシリーズEye Speed® HDハイスピード高密度I/Oシステム向けケージ
特徴
デュアルポートデザイン
4列HDI6コネクター付きメイト
堅牢なダイキャスト構造
堅牢なスクリューダウン式ワンピースケージ