パフォーマンスの均等化
以下の通りパフォーマンスが向上します:
- 均等化により使用可能な長さが20~35%増加
- 均等化により使用可能なデータレートが20~30%増加
- ジッターが減少し、ビットエラーレートが改善

Eye Speed® I/O - 最大データレート | ||
---|---|---|
ケーブル長 | 均等化なし | 均等化あり |
1メートル | 21.0 Gbps | 25.5 Gbps |
3メートル | 9.5 Gbps | 13.0 Gbps |
Eye Speed® I/O - 最大ケーブル長 | ||
---|---|---|
データレート | 均等化なし | 均等化あり |
14 Gbps | 80" (2.032 mm) | 112" (2.845 mm) |
28 Gbps | 0" (0.0 mm) | 20" (0.508 mm) |