ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
ソケットおよびターミナルストリップ、ボードスタッカー、低背型および超高型のスタック、パススルー、ラギッド、および高密度設計がそろった.050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm)ピッチのボードスタッキング インターコネクト。
スタックの高さが選べるマイクロピッチ、高密度ピンおよびソケットシステム。
スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
.050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
.050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー
.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー
.050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ
.050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ
表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ