2mmターミナル、(0787")ピッチターミナルストリップ

0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ

特徴

  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー

  • 低背型、超高型、バーティカル、ライトアングル

  • スルーホール、表面実装、プレスフィット

  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可

  • 1列~6列

  • フレキシブルな3軸のFleXYZ™設計

  • 自己嵌合ソケット/ターミナルストリップ

ビデオ

柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack

製品

TW-SM - フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

特徴
  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

TW-SMシリーズ サムネイル画像

TW-TH - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 終端:スルーホール

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 TW-TH

LS2 - 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

LS2シリーズ サムネイル画像

LTMM - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

LTMMシリーズ サムネイル画像

MMT - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 方向:ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 MMT-

MTMM - 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

MTMMシリーズ サムネイル画像

PTT - 2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:高密度(最大300ピンまで)

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 終端:プレスフィット

PTTシリーズ サムネイル画像

TMM - 低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:業界で最も幅広い低背型ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大4列および200ピンが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

TMMシリーズ サムネイル画像

TMMH - エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

TMMHシリーズ サムネイル画像

ZLTMM - 2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

ZLTMMシリーズ サムネイル画像

TSH - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

TSHシリーズ サムネイル画像

TMMS - 2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合に適した高密度シュラウド(最大200ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 終端:スルーホール

TMMSシリーズ サムネイル画像

T2M - 2mm(.0787インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボードシュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/ スルーホール、ネジ式も選択可、Tiger Eye™

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 1列または2列

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび溶接タブの機能あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 T2M-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の標準プロファイル