.100"(2.54 mm)ピッチ角型ポスト ターミナルストリップ

.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストターミナルストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

特徴

  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー

  • シュラウド、超高型および低背型

  • スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー、プレスフィット

  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可

  • バーティカル、ライトアングル、コプラナーの嵌合

  • 極性、ロッキングクリップ、位置決めピンなどの幅広い標準オプションと機能

ビデオ

柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack

製品

TSW - クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:めっきおよび堅牢化機能による数多くのコストおよびパフォーマンス最適化オプション

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 TSW-

HW-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • ターミネーション:表面実装

HW-SMシリーズ サムネイル画像

HW-TH - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HW-THシリーズ サムネイル画像

DW - 固定テール長、0.100インチピッチ、フレキシブルボードスタッキングヘッダー

特徴
  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

DWシリーズ サムネイル画像

EW - 固定テール長、0.100インチピッチ、フレキシブルボードスタッキングヘッダー

特徴
  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

EWシリーズ サムネイル画像

HMTSW - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 特色:非常に高温でのボード実装に最適

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HMTSWシリーズ サムネイル画像

HTSS - .100" 高温シュラウド ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HTSSシリーズ サムネイル画像

HTSW - 高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:非常に高温でのボード実装に最適

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HTSWシリーズ サムネイル画像

MTLW - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴
  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

MTLWシリーズ サムネイル画像

MTSW - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

MTSWシリーズ サムネイル画像

TSM - .100"表面実装ターミナル ストリップ

特徴
  • アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー

  • 特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

TSMシリーズ サムネイル画像

TLW - .100"低背型ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 終端:スルーホール

TLWシリーズ サムネイル画像

ZW - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

ZWシリーズ サムネイル画像

TSSH - .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

TSSHシリーズ サムネイル画像

ZSS - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ

特徴
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

ZSSシリーズ サムネイル画像

PHT - .100"ターミナルストリップ、プレスフィット

特徴
  • 終端:プレスフィット

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • アプリケーション:本体高さを選択できるため、幅広いスタック高さが可能

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

PHTシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の標準プロファイル