.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。
PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ
.100"エレベーテッド ソケットストリップ
エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ
.100"ソケットストリップ、プレスフィット
.100"ボトムエントリー ソケットストリップ
パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ
.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ
低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ
その他の.100"ピッチ角型ポスト ソケット&ターミナル