.050" x .100"ピッチシステム

マイクロピッチ.050インチ x .100インチピッチのターミナルとソケット、スタックの高さを選択できる高密度ピンとソケットシステム。

特徴

  • 標準および高温設計

  • 低背型超高層ボードスタッキング

  • 極性、位置決めピンおよびロッキングクリップのオプションあり

  • フレックスシュラウドあり

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack

製品

DWM - .050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

特徴
  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

DWMシリーズ サムネイル画像

FTR - 表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

特徴
  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

FTRシリーズ サムネイル画像

HDWM - .050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー

特徴
  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

HDWMシリーズ サムネイル画像

HMTMS - .050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

特徴
  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

HMTMSシリーズ サムネイル画像

HTMS - スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

HTMSシリーズ サムネイル画像

MTMS - .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

特徴
  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

MTMSシリーズ サムネイル画像

RSM - 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

特徴
  • コンタクトシステム:デュアルビーム

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • ターミネーション:表面実装

  • アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

RSMシリーズ サムネイル画像

SLM - スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

SLMシリーズ サムネイル画像

SMS - スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

SMSシリーズ サムネイル画像

TMS - スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

TMSシリーズ サムネイル画像

TML - .050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ

特徴
  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

TMLシリーズ サムネイル画像

ZML - .050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ

特徴
  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:最大80ピンまでの極性2列設計

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

ZMLシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の標準プロファイル