Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクター

Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクターは、電源・グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、高い信頼性とパフォーマンスを提供します。

特徴

  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • 50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減

  • スリムボディ設計

  • 32 AWG twinaxおよび34 AWG同軸ハイスピード ケーブル

ビデオ

Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD

製品

QRF8-DP - 0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

特徴
  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • 4.60 mmのスリム幅

  • 極数は最大108

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

QRF8-DPシリーズ サムネイル画像

QRM8-DP - 0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

特徴
  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • 4.60 mmのスリム幅

  • 極数は最大108

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

QRM8-DPシリーズ サムネイル画像

QRF8 - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

特徴
  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • Samtec 28+ Gbpsソリューション

  • 4.60 mmのスリム幅

  • 極数は最大156

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

QRF8シリーズ サムネイル画像

QRM8 - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー

特徴
  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • Samtec 28+ Gbpsソリューション

  • 4.60 mmのスリム幅

  • 極数は最大156

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

QRM8シリーズ サムネイル画像

EQRD - 0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 34 AWG同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 2列システム(最大120ピン)

  • ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • スリムボディ設計

EQRDシリーズ サムネイル画像

EQRP - 0.80 mm Q Rate®ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 32 AWG Twinaxケーブル

  • 2列システム(最大108ピン)

  • インテグラル型パワー/グランドプレーン

  • ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

EQRPシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード アッセンブリー