QRM8 - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー

特徴

  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • Samtec 28+ Gbpsソリューション

0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QRM8-DPシリーズ サムネイル画像
QRM8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

QRM8-RAシリーズ サムネイル画像
QRM8-RA

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

QRF8-RAシリーズ サムネイル画像
QRF8-RA

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル

QRF8シリーズ サムネイル画像
QRF8

0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

EQRDシリーズ サムネイル画像
EQRD

0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
QRM8-018-07.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 14.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A QRF8-018-05.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 7.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 9.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A QRF8-018-05.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 10.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 12.00 36 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-01-L-RA-GP QRF8-026-01-L-RA-GP 0.80 mm (.0315") 52 表面実装 コプラナー 28 Gbps NRZ
QRM8-026-01-L-RA-GP-TR QRF8-026-01-L-RA-GP-TR 0.80 mm (.0315") 52 表面実装 コプラナー 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-05.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-05.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-07.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 14.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A QRF8-026-07.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 9.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A QRF8-026-05.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 7.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A QRF8-026-05.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 10.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A QRF8-026-07.0-L-D-A 0.80 mm (.0315") 12.00 52 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。