SEARAY™0.80mmピッチ高密度アレーケーブルアッセンブリー

これらの超高密度、ハイスピードの.8mmピッチアレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスと基板専有面積の50%を削減します。

特徴

  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • .050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース

  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • PCIe®3.0およびSAS3プロトコルをサポート

  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計

  • 34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル

  • 最大300 I/O

  • 8列および10列設計

ダウンロード・リソース

文献

SEARAY™ 0.80 mmピッチeパンフレット
SEARAY™ 0.80 mmピッチeパンフレット PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

SEARAY™ High Density Arrays
SEARAY™ High Density Arrays
Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD

製品

ESCA - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード/高密度アレー マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 最大300極

  • 8列および10列

ESCAシリーズ サムネイル画像

SEAF8 - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • .050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 定格電流:最大1.3A

  • 定格電圧:最大220VAC/311VDC

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 低い挿抜力

  • ソルダーチャージ端子

  • スタック高さは7 mmおよび10 mm

  • Analog Over Array™対応

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SEAF8シリーズ サムネイル画像

SEAM8 - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • .050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 定格電流:最大1.3A

  • 定格電圧:最大220VAC/311VDC

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 低い挿抜力

  • ソルダーチャージ端子

  • スタック高さは7 mmおよび10 mm

  • Analog Over Array™対応

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SEAM8シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード アッセンブリー