185-J-P-EP-ST-CMM-3-B - 50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装

特徴

  • バーティカル、無はんだコンプレッション

  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー

  • ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送

  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。

  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング

  • パフォーマンス最大67 GHz

  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適

  • 2.40 mmは相互嵌合可能

  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $63.368 $61.824 $60.312 $58.842 $57.404 $56.007 $54.642 $53.309
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
バーティカルコンプレッションマウントSI評価キット

REF-228591-XX

メーカー名: Samtec

バーティカル・コンプレッション・マウントRFコネクターは、精密な取り付けハードウェアを介して金メッキされたPCB接点パッドにプレスされた、事前に圧縮されたばね接点を特徴としています。主な利点としては、シグナルインテグリティ、柔軟性、信頼性の向上が挙げられます。バーティカル・コンプレッション・マウントSI評価キット(REF-228591-XX)は、Samtecが提供するさまざまなバーティカル・コンプレッション・マウントRFコネクターをテストするための使いやすいソリューションをRFエンジニアに提供します。このキットは、さまざまな精密RFコンプレッション・マウント・オプション(1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)のペア間でストリップライントレースをルーティングします。 バーティカル・コンプレッション・マウントSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。以下のメールアドレスでSamtecの技術専門家までお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
185-EL

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

1.85 mmジャック、エッジローンチ ワイドボディ コンプレッション実装
185-ELW

50 Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチワイドボディコンプレッションマウント

Samtecの50Ω 1.85mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッション実装
185-ALの

50 Ω 1.85 mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッションマウント

嵌合コネクター

Samtec Nitrowave® Armored AL071シリーズ
AL071の

開発中 - 71 GHz、Nitrowave®装甲ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。