6QCD-026-29.53-STR-TTL-2 - 0.635 mmハイスピード リボン同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
堅牢なアプリケーションに適した冗長性がある嵌合長
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
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
| 6QCD-026-39.37-STR-TTL-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| 6QCD-026-19.68-STR-TTL-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| 6QCD-026-12.00-STR-TTL-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| 6QCD-026-09.80-STR-TTL-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| 6QCD-026-09.00-STR-TTL-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| 6QCD-026-06.00-STR-TTL-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |