ACP-12-05-G-00.55-T-BC-M-3

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、12 mmのシェル 製品仕様

ACP-12-05-G-00.55-T-BC-M-3

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、12 mmのシェル
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
  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-12-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • 標準24または28AWGワイヤー

  • 最大5.0A

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.