ACP-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、12 mmのシェル

特徴

  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-12-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • 標準24または28AWGワイヤー

  • 最大5.0A

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、12 mmのシェル
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ACP-16シリーズ サムネイル画像
ACP-16

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、16 mmのシェル

ACP-22シリーズ サムネイル画像
ACP-22

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、22 mmのシェル

嵌合コネクター

ACR-12シリーズ サムネイル画像
ACR-12

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、12 mmのシェル

ACRK-12シリーズ サムネイル画像
ACRK-12

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット