ACP-22-01-G-01.50-S-BC-P-1

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、22 mmのシェル 製品仕様

ACP-22-01-G-01.50-S-BC-P-1

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、22 mmのシェル
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
  • 直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-22-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 標準16または24AWGワイヤー

  • 最大8.3A

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.