ACP-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、22 mmのシェル
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACP-22-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準16または24AWGワイヤー
最大8.3A
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。