ACPK-16-03-G-S-P-1 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、16 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • 14~30AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACP-16-X-X

  • 4つのキーイングオプション

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 最大11.6A

嵌合製品を見る:
嵌合製品
これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合部品
acrk-16-03-g-t-c-p-1
ACRK-16-03-G-T-C-P-1

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69.40
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(アンチモン、ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。