ACPK-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、22 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
14~24AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACP-22-X-X
4つのキーイングオプション
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
最大8.3A
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。