ACRK-16-01-G-T-C-M-4 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、16 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • 14~30AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACR-16-X-X

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • PCBテールオプションあり

  • RFラインあり

  • 最大11.6A

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ACRK-12シリーズ サムネイル画像
ACRK-12

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

ACRK-22シリーズ サムネイル画像
ACRK-22

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、22 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

嵌合コネクター

ACP-16シリーズ サムネイル画像
ACP-16

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、16 mmのシェル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69.40
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov