APF6-025-03.5-S-06-0-T-TR - 0.635 mm AcceleRate ® HPバーティカル、ハイパフォーマンス アレー ソケット
特徴
業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム
AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計
シールドはスルーホールテールを採用
0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
最大密度を考慮した堅牢な固定・要取外し工具
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $23.186 | $22.315 | $21.477 | $20.953 | $19.850 | $18.385 | $15.454 | $14.401 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APF6-025-03.5-S-06-0-T-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| APF6-025-03.5-L-06-0-T-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| APF6-025-03.5-STL-06-0-T-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり100個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |






