Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

AcceleRate® HPケーブル アッセンブリーは、ニアチップ ケーブル・ツー・ボード アプリケーションまたは共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューションを対象とした、業界最高密度の112 Gbps PAM4定格ソリューションです。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

製品群概要

AcceleRate® HPケーブルシステムは、優れた密度とパフォーマンスの両方を提供します。0.635 mmピッチのボードコネクターは、Samtecでよく使用されているスタッガードのAcceleRate®コンタクトを使用しており、ディファレンシャルペア、シングルエンド、またはミックスドシグナル(-DPおよび-SE)パスに適切なルーティングレーンを確保できます。

このケーブルアッセンブリーは、Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルまたはEye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブルにより、インピーダンス制御と低損失を実現するSamtecの最適化されたダイレクトアタッチ技術を備えています。保持シュラウドを追加することで、堅牢なケーブル インターコネクトが提供されます。

Accelerate HP ケーブル

特徴

特徴

ARP6
最大密度ロック(要取り外しツール)と
スクイーズラッチング

ダウンロード・リソース

文献

Accelerate®HPケーブルeパンフレット
Accelerate®HPケーブルeパンフレット PDFをダウンロード
® AcceleRate HP製品概要およびアプリケーションプレゼンテーション
® AcceleRate HP製品概要およびアプリケーションプレゼンテーション PDFをダウンロード

技術資料

製品

ARP6 - AcceleRate® HP 高密度、ハイパフォーマンスのケーブルシステム

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

  • 34 AWG Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル、または34 AWG Eye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブル

  • ミックスドディフェレンシャルペア・シングルエンドオプションをご用意

  • ディファレンシァルペア構成:1列あたり8ペアまたは12ペア。4列、6列、または8列

  • シングルエンド同軸構成:1列あたり12または18同軸。クロストークを低減する専用のG-S-G-S-Gレイアウト

  • 92Ωディフェレンシャルペア・50Ωシングルエンドシグナルルーティング

  • 迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品画像 ARP6-

ART6 - 開発中 - AcceleRate® HP倍密度、共同パッケージ ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューション

  • チップから非常に多数の伝送ラインをルーティング

  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • AcceleRate® HPニアチップケーブルシステム(ARP6APF6-L/APF6-T)と同じフットプリントで比較して密度が2倍に向上

  • 12列、1列あたり6または12ペア(72および144ディファレンシァルペア)

  • 0.635 mmピッチ、スタッガード列間隔

  • Eye Speed Thinax™ケーブル技術により、 全般的な軽量化を実現し、エアフローを最大化

  • 超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)

  • 共同パッケージ ソリューションに必要な高信頼性と熱性能を実現する2ピース・システム

  • 動作温度は-55°C〜+125°Cに対応

  • 機械的保持を内蔵(取り外しツールが必要)

AcceleRate® HP倍密度、共同パッケージ ケーブル アッセンブリー

ARJ6 - AcceleRate® HP 高密度・高性能パネル実装ケーブルシステム

特徴
  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • ARJ6内部ケーブル アッセンブリーは、既存のARP6 と嵌合し、ミッドプレーン、バックプレーン、またはフロントパネルを介したケーブル間接続(ケーブル・ツー・ケーブル)を可能にします

  • ARJ6-PBパネル保持ブラケットが必要

  • ARJ6内部ケーブルアッセンブリーの端部2は、ニアパッケージAPF6ボードコネクターと嵌合します

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

  • 34AWG Eye Speed Thinax™92Ω超低スキューTwinaxケーブル

  • 最適なパフォーマンスとクロストークの低減を実現する専用マッピングによるディファレンシァル ペア シグナリング(開発中のシングルエンド)

  • 1列あたり8または12ペア。4列または6列

  • 耐久性を高める拡張された柔軟なストレインリリーフ

  • 堅牢なラッチングシステム

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る


APF6-L - ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HPラッチングソケット(ARP6シリーズ)

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム

  • AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 迅速な切断のための堅牢なダブルスクイーズラッチング

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品画像 APF6-L

APF6-T - ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HPロッキングソケット(ARP6シリーズ)

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム

  • AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計

  • シールドはスルーホールテールを採用

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 最大密度を考慮した堅牢な固定・要取外し工具

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

0.635 mm AcceleRate® HP ケーブル嵌合用ロッキングソケット

APF6-S - ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HP表面実装ロッキングソケット(ARP6シリーズ)

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム

  • AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計

  • シールドは表面実装テールを採用

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 最大密度を考慮した堅牢な固定・要取外し工具

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

0.635 mm AcceleRate® HP表面実装ロッキングソケット(ケーブル嵌合用)

APF6-RA-S - ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングル シールド ソケット(ARP6シリーズ)

特徴
APF6ライトアングルコネクター

APF6-RA - 0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングル、ハイパフォーマンス アレー ソケット

特徴
  • 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 4列設計;1列あたり10 - 100の極数

  • 接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計

  • AcceleRate®ケーブル(ARP6)のパネル実装嵌合として利用可能:4列のみ、1列あたり25または37極、APF6-Cケージが必要

  • 定格電流:最大1.2A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

  • Analog Over Array™対応

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品画像 APF6-RA

APF6-C - APF6-RA用0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングルケージ

特徴
  • AcceleRate ® HP ケーブル アッセンブリー (ARP6) と嵌合する場合、APF6-RA に必要な金属ケージ

  • APF6-RA 4 列のみ、1 列あたり 25 または 37 極に対応

  • パネル実装

  • ボードに確実に接続するためのネジ式ネジ取り付け穴

APF6-C AcceleRate ® HP ライトアングルケージ APF6-RA 用

ATF6 - 開発中 - 0.635 mm AcceleRate ® HP 2倍密度、ケーブル嵌合用共同パッケージソケット(ART6シリーズ)

特徴
  • AcceleRate® HP倍密度ケーブルアッセンブリー(ART6)との嵌合向けに設計

  • 共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューション

  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • AcceleRate® HPニアチップケーブルシステム(ARP6APF6-L/APF6-T)と同じフットプリントで比較して密度が2倍に向上

  • 12列、1列あたり6または12ペア(72および144ディファレンシァルペア)

  • 0.635 mmピッチ、スタッガード列間隔

  • 基板への表面実装リフロー技術

  • 表面実装リフロープロセス認定済み。Samtecのインターコネクト実装グループへお問い合わせください

  • 動作温度は-55°C〜+125°Cに対応

  • 機械的保持を内蔵(取り外しツールが必要)

0.635 mm AcceleRate® HP倍密度、ケーブル嵌合用共同パッケージソケット

ARJ6-PB - ® AcceleRate HP パネル保持ブラケット ARJ6 用

特徴
  • ARJ6には金属ブラケットが必要です

  • 1ポートおよび2ポート構成

  • パネル実装

  • スクリューダウン式のパネル取り付け用ラグで、確実な接続を実現

SamtecのARJ6ケーブルアッセンブリー用パネル実装ブラケット

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のFlyover®次世代システム