APF6-040-03.5-L-04-0-A-FR - 0.635 mm AcceleRate ® HPバーティカル、ハイパフォーマンス アレー ソケット
特徴
業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム
AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計
0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
迅速な切断のための堅牢なダブルスクイーズラッチング
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
| OEM価格 | ||
|---|---|---|
| ブレーク | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.367 | $10.833 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APF6-040-03.5-L-04-0-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | パッケージング | いいえ |
| APF6-040-03.5-S-04-0-A-FR | 0 | テープ&リール | 500 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| APF6-040-03.5-STL-04-0-A-FR | 0 | テープ&リール | 500 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |