ARF6-08-S-D ARC6シリーズ用AcceleRate®スリムソケット、0.635 mmピッチ
ARF6は、ARC6ケーブルアッセンブリーとの使用に適した表面実装コネクタです。ARF6は、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応し、シールドされ、堅牢な金属ラッチが取り付けられています。
特徴
高密度の2列設計
0.635 mmピッチ
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
ARC6スリムケーブル アッセンブリーとの嵌合
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
標準溶接タブ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。