AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.2対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

製品群概要

AcceleRate スリムケーブル アッセンブリー

AcceleRate®は幅7.6 mmと非常に薄く、Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブルによるコンタクトへのダイレクトアタッチが特徴。トランジションカードが不要なため、その脆弱性について心配する必要がなく、シグナルインテグリティが向上します。

また、このケーブルシステムはSamtecのFlyover®技術をサポートしており、損失の多いPCBを超えるデータを伝送し、ボードレイアウトを簡素化し、信号の到達距離を延長します。

AcceleRate®ケーブル製品エクスプローラー

accelerateケーブルエクスプローラー

特徴

特徴

  • 幅7.6 mmの超薄型

  • 高密度の2列設計

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能

  • 16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応

  • 24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応

  • 34AWG、100ΩEyeSpeed®、92ΩThinax™超低スキューTwinaxケーブルを提供

  • 1列あたり13、25、37のシングルエンド極数

  • 34AWG、外径.024インチ(0.61mm)50ΩThinSE™マイクロ同軸ケーブル、5Gbps NRZ

  • ディファレンシァル ペアとシングルエンドの混合シグナリングを利用可能

  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上

  • 嵌合ボードレベルソケットは、PCBのバーティカルおよびライトアングルでの安定性を高める堅牢な溶接タブを標準装備

  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵

  • 遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

技術データ

熱効率のメリット

熱効率のメリット
 

技術データ

技術データ
 
arc6 il
arc6 rl
arc6 tdr
 

ダウンロード・リソース

文献

® AcceleRateスリムケーブルのeパンフレット
® AcceleRateスリムケーブルのeパンフレット PDFをダウンロード
AcceleRate®スリムケーブルPCIe® eパンフレット
AcceleRate®スリムケーブルPCIe® eパンフレット PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

製品

ARC6 - AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ

特徴
シリーズ画像 ARC6-

ARF6 - ARC6シリーズ用​​​​​​​AcceleRate®スリムソケット、0.635 mmピッチ

特徴
シリーズ画像 ARF6-

ARF6-RA - ARC6シリーズ用​​​​​​​AcceleRate®ライトアングル スリムソケット、0.635 mmピッチ

特徴
  • 高密度の2列設計

  • ライトアングルで​​​​​​​より優れた柔軟性を実現

  • 0.635 mmピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能

  • ARC6スリムケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵

  • 標準溶接タブ

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

シリーズ画像 ARF6-RA

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のFlyover®次世代システム