ARF6-16-S-D-FR ARC6シリーズ用AcceleRate®スリムソケット、0.635 mmピッチ
ARF6は、ARC6ケーブルアッセンブリーとの使用に適した表面実装コネクタです。ARF6は、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応し、シールドされ、堅牢な金属ラッチが取り付けられています。
特徴
高密度の2列設計
0.635 mmピッチ
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
ARC6スリムケーブル アッセンブリーとの嵌合
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
標準溶接タブ
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2750 |
| 価格 | $9.742 | $9.004 | $8.511 | $8.204 | $6.717 | $6.220 | $5.229 | $4.237 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARF6-16-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ARF6-16-S-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |