ARF6-16-S-RA-TR ARC6シリーズ用AcceleRate®スリムソケット、0.635 mmピッチ
特徴
高密度の2列設計
ライトアングルでより優れた柔軟性を実現
0.635 mmピッチ
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
ARC6スリムケーブル アッセンブリーとの嵌合
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
標準溶接タブ
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $14.213 | $13.454 | $12.949 | $12.633 | $10.342 | $9.579 | $8.052 | $6.525 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARF6-16-S-RA-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| ARF6-16-H-RA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |