ARJ6 - AcceleRate® HP 高密度・高性能パネル実装ケーブルシステム

特徴

  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • ARJ6内部ケーブル アッセンブリーは、既存のARP6 と嵌合し、ミッドプレーン、バックプレーン、またはフロントパネルを介したケーブル間接続(ケーブル・ツー・ケーブル)を可能にします

  • ARJ6-PBパネル保持ブラケットが必要

  • ARJ6内部ケーブルアッセンブリーの端部2は、ニアパッケージAPF6ボードコネクターと嵌合します

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

  • 34AWG Eye Speed Thinax™92Ω超低スキューTwinaxケーブル

  • 最適なパフォーマンスとクロストークの低減を実現する専用マッピングによるディファレンシァル ペア シグナリング(開発中のシングルエンド)

  • 1列あたり8または12ペア。4列または6列

  • 耐久性を高める拡張された柔軟なストレインリリーフ

  • 堅牢なラッチングシステム

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

AcceleRate® HP 高密度・高性能パネル実装ケーブルシステム
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 ARP6-
ARP6

AcceleRate® HP 高密度、ハイパフォーマンスのケーブルシステム

シリーズ画像 APF6-
APF6

0.635 mm AcceleRate ® HPバーティカル、ハイパフォーマンス アレー ソケット

SamtecのARJ6ケーブルアッセンブリー用パネル実装ブラケット
ARJ6-PB型

® AcceleRate HP パネル保持ブラケット ARJ6 用