VITA™ 57.1 FMC™コネクター標準製品およびサポート

製品群概要

FPGAメザニンカード(FMC)は、FPGAベンダーとVITA™57ワーキンググループのエンドユーザーメンバーで構成されるコンソーシアムによって開発・承認されました。FMC™およびFMC+™は、再構成可能なI/O機能を備えたFPGAベースボードやその他のデバイスへのドーターカード用のコンパクトな電気機械拡張インターフェイスを定義するANSI規格です。

FMC™規格は、設計者がアプリケーション開発を加速できるように、ベースボードや包括的な開発キットを作成するFPGAベンダーにとって不可欠です。FMC™製品は、データ通信、放送、航空宇宙/防衛、産業、計装などの業界において、ターゲット市場固有のアプリケーション向けにサプライヤー企業によって継続的に導入されています。FMCによるI/O設計の柔軟性の詳細については、ここ をクリックしてください。

SOSA eパンフレット

SOSA™整合インターコネクト ソリューション

PDFをダウンロード
VITAロゴ
FMCロゴ

VITA™ 57.1 FMC™ コネクター

VITA™ 57.1 FMC™ - SEARAY™ (HSPC/HSPCe)

VITA™規格は、8.5mmおよび10mmのスタック高さの SEARAY™ ハイスピードアレーVITA™ 57.1 FPGAメザニンカード(FMC)コネクターの構成を規定しています。(LPC)コネクターは、68のユーザー定義のシングルエンド信号(または34のユーザー定義の差動ペア)を提供します。(HPC)コネクターは、160のユーザー定義シングルエンド信号(または80のユーザー定義の差動ペア)、10のシリアルトランシーバーペア、および追加のクロックを提供します。

  お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください

VITA™ 57.1 (FMC) 指定コネクター (SEARAY™)

Samtec PN ターミナル (メザニン側) ソケット
(キャリア側)
はんだ
ボール
タイプ
オプション 設計サポート
8.5 mm 嵌合時 10 mm 嵌合時 標準高さ 位置決めピン
(-A)
テープ&リール
(-TR)
めっき:
H=30 μ"ゴールド
製品図面 PADS
ASP-134602-01 (HPC) カートに追加 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134602-02 (HPC) カートに追加 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134606-01 (LPC) カートに追加 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134606-02 (LPC) カートに追加 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134488-01 (HPC) カートに追加 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134488-02 (HPC)* カートに追加 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134604-01 (LPC) カートに追加 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134604-04 (LPC) カートに追加 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134486-01 (HPC) カートに追加 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134486-02 (HPC) カートに追加 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134603-01 (LPC) カートに追加 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-134603-04 (LPC) カートに追加 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル

FPGA/RFSOC開発

Xilinx®およびそのアライアンスプログラムメンバーは、業界でも最も包括的なFPGA開発ボードおよび設計サービスを提供しており、幅広いアプリケーションニーズに応じて、開発者の収益までにかかる時間を短縮します。Kintex UltraScale、Virtex UltraScale FPGA、およびZynq UltraScale+ RFSoCを搭載したXilinx®の最新世代の評価ボードでは、Samtecのハイスピードコネクターとケーブルインターコネクト ソリューションが選ばれました。

拡大するFMC™コネクターエコシステム

拡大するFMC™エコシステム

FMC™がオープンプラットフォームと規格を活用する中で、開発者はプログラム可能なデバイス技術の採用を市場でさらに進めようとしています。これらの開発者の多くは、Samtecと緊密に連携して、次のようなさまざまなアプリケーションをサポートしています。

  • FMC™ドーターカード/モジュール
  • FMC™拡張を利用可能なFPGAベースの開発ボード
  • FMC™拡張用FPGAベースのネットワークカードと光インターフェース
  • FMC™拡張を利用可能なFPGAベースのキャラクタリゼーションプラットフォーム
  • ネットワーク開発ブリッジカードなどの埋め込みシステム

Samtecから入手できるこれらの主要なインターコネクト ソリューションの中には、以下に含まれるような技術をサポートするために使用されているものもあります。

試験報告書

試験報告書

VITA™ 57.1 FMC™規格

VITA™ 57.1 FMC™規格に関するご質問や追加情報については、下記までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください