ASP-134604-01

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

ASP-134604-01

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル rohsロゴ set ロゴ
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
SEARAY™は、オープンピンフィールドアレ-の.050" (1.27mm)ピッチのコネクターです。最大500ピンを使用できるSEARAY™は、シングルエンドまたは差動ペア構成、電源、信号、またはグラウンドの設計と配線の柔軟性を最大化します。SEARAY™はEdge Rate®コンタクトシステムを採用しており、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4を必要とするアプリケーション向けに設計されています。

シリーズの部品番号
  • SEAM
ご覧の製品は、Samtec SEARAY シリーズ SEAM に基づくカスタム製品です。
  • IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • Analog Over Array™対応

  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • 最大500 I/O

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.