ASP-247068-01-B 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、ライトアングル
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
0.80 mm (.0315")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大1.1A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト オプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。