B1SDT-10-28-H-80.0-E1 URSA®I/O超高耐久性ソケットケーブルアッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー
特徴
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
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
| B1SDT-10-28-H-12.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-14.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-06.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-07.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-20.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-39.4-E1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-78.7-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-25.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-96.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-24.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-72.0-E1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |