URSA®I/O超堅牢ケーブルシステム

URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。

製品群概要

SamtecのURSA® I/Oケーブル・ツー・ケーブルおよびケーブル・ツー・ボード・ソリューションは、4つの接点を実現し、コンパクトなフォームファクタで信頼性の高い接続を実現し、パネルに極めて高い密度を持たせることができます。超堅牢なアプリケーション向けに設計されたEMIシールドは、信号劣化を制限し、パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。

URSA IO の概要

特徴

高信頼性

  • 確実な接続を確保する4つの接点
  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
  • 定格電流:最大3.8A
  • 定格電圧:最大200VAC/282VDC
ハイパークローのロゴ
高信頼性

ダウンロード・リソース

文献

Ultra Rugged ブローシャ
Ultra Rugged ブローシャ PDFをダウンロード
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

製品

B1SM - 開発中 - URSA® I/O 超堅牢パネル実装ジャックケーブルアセンブリ (SMPM コンタクト付き)

特徴
  • 40 GHzまでの精密RFを統合したURSA® I/Oの超堅牢なメリットが特長

  • 超小型、プッシュオンSMPMスタイルのコンタクト

  • 50 Ω、.047インチ RFミリ波ケーブル(RF047-A

  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現

  • 2、4、または6極

  • RF047-Aエンド2オプション:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、サイズ20コンタクト(GPCC-20)、連動型SMPM(Magnum RF)、® U.FL/MHF® 1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • ケーブル・ツー・ケーブル ソリューション

  • キャプティブパネル スクリュー

  • ストレインリリーフ

URSA® I/O 超堅牢パネル実装ジャック ケーブルアッセンブリー(SMPM コンタクト付き)

P1SM - 開発中 - URSA® I/O 超堅牢パネル実装プラグケーブルアセンブリ (SMPM コンタクト付き)

特徴
  • 40 GHzまでの精密RFを統合したURSA® I/Oの超堅牢なメリットが特長

  • 超小型、プッシュオンSMPMスタイルのコンタクト

  • 50 Ω、.047インチ RFミリ波ケーブル(RF047-A

  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現

  • 2、4、または6極

  • RF047-Aエンド2オプション:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、サイズ20コンタクト(GPCC-20)、連動型SMPM(Magnum RF)、® U.FL/MHF® 1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • ケーブル・ツー・ケーブル ソリューション

  • ストレインリリーフ

堅牢パネルケーブルコネクター

B1SD - URSA® I/O 超堅牢ソケットケーブルアセンブリ

特徴
  • 28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

製品画像 B1SD-

P1PD - URSA® I/O超堅牢パネル実装端子ケーブルアセンブリ

特徴
  • 28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり

  • エンド2オプション

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

製品画像 P1PD-

B1SDT - URSA® I/O超高耐久性ソケットケーブルアセンブリ、テフロン™フッ素樹脂ワイヤー

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

  • 28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

製品画像 B1SDT-

P1PDT - URSA® I/O超堅牢パネル実装端子ケーブルアセンブリ、テフロン™フッ素樹脂ワイヤー

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

  • 28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー

  • エンド2オプション

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

製品画像 P1PDT-

P1M - URSA® I/O超堅牢な基板実装I/Oコネクター

特徴
  • ホットスワップのオプションあり

  • スルーホールまたは表面実装

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

製品画像 P1M-


B1SDR - ソケットハウジング用URSA® I/Oケーブルホルダー

特徴
  • 10、15、35、30ピン、1.00mm ピッチ(.0394インチ)。

  • IBT1ソケットハウジングとの併用が必須となります。

URSA®I/Oソケットハウジング用ケーブルホルダー

B1SDS - URSA® I/O ケーブルソケットハウジング用メタルシェル

特徴
  • IBT1ケーブルソケットハウジングおよびCC508Hyper Claw™圧着接点との使用

  • ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・ボードに使用されるキャプティブ スクリュー穴

製品画像 B1SDS-

CC508 - URSA® I/O用Hyper Claw™圧着接点

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • IBT1 ケーブルソケットハウジングおよびB1SDSメタルシェルと組み合わせて使用

  • 金メッキ圧着コンタクト、ゴールドフラッシュテール採用

  • リール、ミニリール、バブルバッグの3種類をご用意

製品画像 CC508-

IPP1 - URSA® I/O 超堅牢ケーブル端子ハウジング

特徴
  • P1PDSメタルシェルおよびTC145ハイパークロー™圧着端子と使用

  • 10、15、35、30ピン、1.00mm ピッチ(.0394インチ)。

製品画像 IPP1-

P1PDR - URSA® I/O 端子ハウジング用ケーブルホルダー

特徴
  • 10、15、35、30ピン、1.00mm ピッチ(.0394インチ)。

  • IPP1端子ハウジングとの併用が必須となります。

URSA®I/O端子ハウジング用ケーブルホルダー

P1PDS - URSA® I/O ケーブル端子ハウジング用メタルシェル

特徴
  • IPP1ケーブル端子ハウジングおよびTC145Hyper Claw™圧着端子との使用

  • ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・ボードに使用されるキャプティブ スクリュー穴

製品画像 P1PDS-

TC145 - URSA® I/O用Hyper Claw™圧着端子

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • IPP1 ケーブル端子ハウジングおよびP1PDS メタルシェル用

  • 金メッキ圧着端子、ゴールドフラッシュテール

  • リール、ミニリール、バブルバッグの3種類をご用意

製品画像 TC145-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なI/Oシステム