B1SDT-30-28-H-12.0-2 - URSA®I/O超高耐久性ソケットケーブルアッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー
特徴
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。