B1SM - 開発中 - URSA®I/O超堅牢パネル実装ジャックケーブルアセンブリ(SMPM接点付き)
特徴
40 GHzまでの精密RFを統合したURSA® I/Oの超堅牢なメリットが特長
超小型、プッシュオンSMPMスタイルのコンタクト
50 Ω、.047インチ RFミリ波ケーブル(RF047-A)
EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
2、4、または6極
RF047-Aエンド2オプション:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、サイズ20コンタクト(GPCC-20)、連動型SMPM(Magnum RF)、® U.FL/MHF® 1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
ケーブル・ツー・ケーブル ソリューション
キャプティブパネル スクリュー
ストレインリリーフ
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。