BCU-C-S-0.75-UC-P AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、プラグ

特徴

  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • プラスチックのシェル

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 BPCU-
BPCU

AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル

製品画像 BRU-
BRU

AccliMate™ 防水/防塵USB Cタイプ パネル実装コネクター, レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠