AccliMate™ IP67およびIP68防水/防塵丸型ケーブル、ネジ式

AccliMate™シールド丸型ケーブルはねじ式で、防塵および防水アプリケーション用としてIP68のテスト済みです。

特徴

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • ミニUSB、USB、イーサネットの各システムで提供

  • フィールド ターミネーション向けにイーサネット バージョンあり

  • ダストキャップあり

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

BCU - AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、プラグ

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • プラスチックのシェル

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

製品画像 BCU-

BPCU - AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • パネル実装

  • プラスチックのシェル

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

製品画像 BPCU-

BRU - AccliMate™ 防水/防塵USB Cタイプ パネル実装コネクター, レセプタクル

特徴
  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • パネル実装

  • プラスチックのシェル

  • ダストキャップ DCA-BRU-C-01

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

製品画像 BRU-

SCPE - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ アッセンブリー

特徴
  • ダブルエンド密閉型オプション

  • ダストキャップDCA-17-02

  • イーサネット Cat5e

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

SCPEシリーズ サムネイル画像

SCRE - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル

特徴
  • イーサネットCat 5eパネル実装アッセンブリー

  • パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")

  • 標準イーサネットケーブルのターミネーション

SCREシリーズ サムネイル画像

SCRES - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル アッセンブリー、レセプタクル

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-17-01

  • イーサネット Cat5e

  • パネルプラグSCPPA-17-01

  • 堅牢なオーバーモールド構造

SCRESシリーズ サムネイル画像

SCPFE - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • -01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け

  • -02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け

  • 長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり

  • イーサネット フィールド ターミネーション キット

SCPFEシリーズ サムネイル画像

SCPU - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0ケーブル プラグ アッセンブリー

特徴
  • ダストキャップDCA-17-02

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

SCPUシリーズ サムネイル画像

SCRU - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0パネル実装レセプタクル

特徴
  • パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")

  • USBケーブルのターミネーション

  • USBパネル実装アッセンブリー

SCRUシリーズ サムネイル画像

SCRUS - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル

特徴
  • ダストキャップDCA-XX-01

  • フラッシュドライブ カバーDCA-17-03

  • パネル プラグSCPPA-XX-01

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

SCRUSシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なI/Oシステム