BCU-C-S-3.00-SC-P AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、プラグ
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。