BCU-C-S-5.00-UC-P AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、プラグ

特徴

  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • プラスチックのシェル

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 BPCU-
BPCU

AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル

製品画像 BRU-
BRU

AccliMate™ 防水/防塵USB Cタイプ パネル実装コネクター, レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。