BE70A-M-18SP-5-2-16-0305 70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
112 Gbps PAM4 SerDes の特性
360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト
.086ケーブル
計装機器への1.85 mm接続
パフォーマンス最大70 GHz
1列または2列
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。