BE70A-S-18SJ-2-2-08-2034 70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
112 Gbps PAM4 SerDes の特性
360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト
.086ケーブル
計装機器への1.85 mm接続
パフォーマンス最大70 GHz
1列または2列
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
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0250 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0229 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE70A-S-18SJ-2-2-08-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |