BE70A-S-18SP-5-2-10-0152 70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴

  • 112 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト

  • .086ケーブル

  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続

  • パフォーマンス最大70 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE70Cシリーズ)およびブロック(BE70Bシリーズ)あり

  • このデモのチャンネル2の信号経路はBE70Aを使用しています:結果は112 Gbps PAM4データ走行で実質エラーフリー、e-11以上、Pre-FEC。

  • 224 Gbps PAM4 SerDesの特性は、特定のSI最適化を考慮することで可能になります。 (ビデオを見る)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
70 GHz Bulls Eye® SI評価キット

REF-213864-01

メーカー名: Samtec

Bulls Eye® 高性能テストシステムの高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、パフォーマンスを最適化できます。コンプレッションインターフェース、小さな設置面積、高いサイクル数により、Bulls Eye®は高性能のテストアプリケーションに最適です。70 GHz Bulls Eye® SI評価キット(REF-213864-01)は、システム設計者、RFエンジニア、SIエンジニアに、70 GHz、Bulls Eye® 2列、高性能テストシステムをテストするための使いやすいソリューションを提供します。70 GHz Bulls Eye® SI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。以下のメールアドレスでSamtecの技術専門家までお問い合わせください。[保護されたEメール] または [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 BULLS EYE