BNC7T-J-P-HN-ST-EM1D - 75 ΩBNCジャック、エッジ実装

特徴

  • .062" (1.60 mm) または .093" (2.40 mm) PCBのオプションあり

  • 標準のエッジ実装またはダイカストエッジ実装

  • 75 Ωインピーダンス

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 3750
価格 $8.085 $7.001 $5.930 $4.310 $3.858 $3.704 $3.405 $3.096
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

BNC7T-CAシリーズ サムネイル画像
BNC7T-CA

75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

シリーズ画像 BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

嵌合コネクター

RF179シリーズ サムネイル画像
RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

RFA6Tシリーズ サムネイル画像
RFA6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

RFB6Tシリーズ サムネイル画像
RFB6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル

RFB8Tシリーズ サムネイル画像
RFB8T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。