BPCU-C-S-0.10-UC-P AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
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
| BPCU-C-S-2.00-UC-P | 95 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BPCU-C-S-0.30-UC-P | 92 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |