BSE - 0.80 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ

特徴

  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大240 I/Oピン

  • 標準位置決めピン機能

  • 2種類の標準スタック高さ、アプリケーションに合わせて他の高さも可能

0.80 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BTEシリーズ サムネイル画像
BTE

0.80 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
BTE-020-01-L-D-A-K-TR BSE-020-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-020-02-L-D-A-K-TR BSE-020-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 8.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-040-01-L-D-A-K-TR BSE-040-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 80 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-040-02-L-D-A-K-TR BSE-040-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 8.00 80 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-060-01-L-D-A-K-TR BSE-060-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 120 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-060-02-L-D-A-K-TR BSE-060-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 8.00 120 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-080-01-L-D-A-K-TR BSE-080-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 160 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-080-02-L-D-A-K-TR BSE-080-01-L-D-A-TR 0.80 mm (.0315") 8.00 160 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-100-01-L-D-A-K BSE-100-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 5.00 200 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-100-02-L-D-A-K BSE-100-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 8.00 200 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-120-01-L-D-A-K BSE-120-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 5.00 240 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BTE-120-02-L-D-A-K BSE-120-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 8.00 240 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。