CC69L-1620-01-T-SP - 4.19mm(.165インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト、ソケット/レセプタクル(メス)、バラ部品、Power Mate®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
ゆるみ接触
リン青銅クリンプ端子コンタクト
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 明日発送:4695点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| 価格 | $0.258 | $0.216 | $0.196 | $0.155 | $0.155 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69L-1620-01-L-SP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| CC69L-1620-01-S-SP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |