CC69L-2024-01-T-SP 4.19mm(.165インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト、ソケット/レセプタクル(メス)、バラ部品、Power Mate®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
ゆるみ接触
リン青銅クリンプ端子コンタクト
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
| 明日発送:18766点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| 価格 | $0.288 | $0.237 | $0.206 | $0.155 | $0.155 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69L-2024-01-L-SP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| CC69L-2024-01-S-SP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |